??
CAD model selection
K0012.3106
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0012 - Hook clamps with protective insert
Bill of material
K0012.3106
BESTKIPP
Order No.
K0012.3106
FORM
Form
B
AUSF
version
Polyurethane protective insert
D
diameter
16 mm
D1
diameter
6.5 mm
D2
diameter
- mm
D3
diameter
10 mm
H
Height
41.5 mm
H1
Height
20 mm
H2
Height
- mm
H3
Height
10.5 mm
B
width
11 mm
R
Radius
9 mm
R1
Radius
20 mm
R2
Radius
30 mm
F
F max. kN
4.8 kN
GEW
Approx. weight
0.0594 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245210381
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions